EWT21.1V
Varenummer:101006197

Produktbeskrivelse
- Langt håndtak
- Monteringshull Ø 30,5 mm
- Tetthetsgrad IP65
- Innebygd installasjon (anti-vandalisme)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEWT21.1V
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101006197
EAN (European Article Number)4030661548449
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Monteringsflens EFM er inkludert i leveransen
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
VersjonBrytervelgerFrontplatemontering
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Vekslelenge
ForseglingstypeFormtettingerLeppetettingerMembran
Materialet i frontringAluminium
HåndtaksmaterialePlast
Farge for frontringenSølv
Farge på håndtaketSvart
Bruttovekt50g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sonde mulig Ja
Fullstendig insolert Ja
Nummeret på berøringsposisjonen1
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner1
Mekaniske data
Opplåsinguten
Berøringsposisjonhøyre
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Koblingsvinkel, høyre55°
MonteringMonteringsflens EFM
Tiltrekkingsmoment for skruer0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for valgbryteren0,2N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde22mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Frontringens diameter35mm
Lengden på håndtaket46mm
Håndtakets diameter28mm
Monteringshull30,5mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand60 x 60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur+0 ... +75 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum1.000/h
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Monitoring of zero position with additional contact element at position 3 of the mounting flange.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 09:51