Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-235 Metallhus med aktivator
  2. EX-235 plunger with central mounting 4S
Arkiv
EX-235 plunger with central mounting 4S

EX-235 plunger with central mounting 4S

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
4 Produkter
EX-T4S 235-11ZUE-3D
Arkiv

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Art. nr. 101210400

EX-Position switch with safety function

EX-Z4S 235-02Z-3D
Arkiv

EX-Z4S 235-02Z-3D

Art. nr. 103002085

EX-Position switch with safety function

EX-Z4S 235-11Z-3D
Arkiv

EX-Z4S 235-11Z-3D

Art. nr. 151212287

EX-Position switch with safety function

EX-T4S 235-11ZUE-3D
Arkiv

EX-T4S 235-11ZUE-3D

Art. nr. 151210400

EX-Position switch with safety function

4 resultatet funnet