Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Spania
ES
Tyrkia
TR
USA
EN
Schmersal
  1. EX-235 Metallhus med aktivator
  2. EX-235 roller lever 7H
Arkiv
EX-235 roller lever 7H

EX-235 roller lever 7H

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
4 Produkter
Arkiv
EX-TV7H 235-11Z-3D

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 101208789

EX-Position Switch

Arkiv
EX-ZV7H 235-11Z-3D

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 101206016

EX-Position Switch

Arkiv
EX-ZV7H 235-11Z-3D

EX-ZV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 151206016

EX-Position Switch

Arkiv
EX-TV7H 235-11Z-3D

EX-TV7H 235-11Z-3D

Art. nr. 151208789

EX-Position Switch

4 resultatet funnet