Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-335 Vinklet arm med rulle 3K
  2. EX-335 angle roller lever 3K
EX-335 angle roller lever 3K

EX-335 angle roller lever 3K

  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
2 Produkter
EX-Z3K 335-02Z-3G/D

EX-Z3K 335-02Z-3G/D

Art. nr. 153004157

EX-Position switch with safety function

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

EX-Z3K 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151193996

EX-Position switch with safety function

2 resultatet funnet