Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-335 Justerbar pinne 10H
  2. EX-335 rod lever 10H
EX-335 rod lever 10H

EX-335 rod lever 10H

  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • bare for posisjoneringsgjøremål
3 Produkter
EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151192363

EX-Position Switch

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

Art. nr. 151190020

EX-Position Switch

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

EX-T4V10H 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151191055

EX-Position Switch

3 resultatet funnet