Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-335 Nokk med rulle R
  2. EX-335 roller plunger R
EX-335 roller plunger R

EX-335 roller plunger R

  • Ex-Sone 2 og 22
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
8 Produkter
EX-TR 335-12Z-3G/D

EX-TR 335-12Z-3G/D

Art. nr. 151187072

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-11Z-3G/D

EX-TR 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151189290

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-20Z-3G/D

EX-TR 335-20Z-3G/D

Art. nr. 153004158

EX-Position switch with safety function

EX-TR 335-12ZUE-3G/D

EX-TR 335-12ZUE-3G/D

Art. nr. 151215669

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

EX-ZR 335-11Z-RMS-3G/D

Art. nr. 153006007

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-3G/D

EX-ZR 335-11Z-3G/D

Art. nr. 151188024

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D

EX-ZR 335-11Z-1637-3G/D

Art. nr. 151214676

EX-Position switch with safety function

EX-ZR 335-02Z-3G/D

EX-ZR 335-02Z-3G/D

Art. nr. 151192421

EX-Position switch with safety function

8 resultatet funnet