Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-355 Arm med rulle 1K
  2. EX-355 offset roller lever 1K
EX-355 offset roller lever 1K

EX-355 offset roller lever 1K

  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-Z1K 355-11Z-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-3G/D

Art. nr. 151209912

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

EX-Z1K 355-11Z-U180-3G/D

Art. nr. 153002678

2 resultatet funnet