Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-355 Arm med rulle H
  2. EX-355 roller lever H
EX-355 roller lever H

EX-355 roller lever H

  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-T4VH 355-11Z-3G/D

EX-T4VH 355-11Z-3G/D

Art. nr. 151193946

EX-Z4VH 355-11Z-3G/D

EX-Z4VH 355-11Z-3G/D

Art. nr. 151194950

2 resultatet funnet