Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. EX-441 Skjevgangsvakt
  2. EX-441 Belt alignment switch
EX-441 Belt alignment switch

EX-441 Belt alignment switch

  • metallhus
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
  • Egnet for tøff bruk
  • Ex-Sone 21 og 22
  • Gullbelagte helsølvkontakter
3 Produkter
EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

EX-M. 441-11Y-1224-1276-2

Art. nr. 101214278

EX belt alignment switch

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

EX-T. 441-11Y-966-1276-2

Art. nr. 101209307

EX belt alignment switch

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

EX-T. 441-11Y-243-1276-2

Art. nr. 103007625

EX belt alignment switch

3 resultatet funnet