EX-AZ 16-12ZVRK-3D
Varenummer:101185377

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
- Ex-Sone 22
- Plast bryterhus
- Flerkoding
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- dobbel isolering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-AZ 16-12ZVRK-3D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185377
EAN (European Article Number)4030661324883
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)TÜV
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt145g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
HoldekraftJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft30N
tvangsbrytende vandring8mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 10N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkScrew connection M16x1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor52mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-20 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm2,5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152,5A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-132,5A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skrupluggSlissetetning
Note
Note (General)Individuell koding tilgjengelig på forespørsel
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 04:42