EX-AZ 335-12ZK-3D
Arkiv
Varenummer:101186429

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 3 Kontakter
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Lang levetid
- Kan monteres på en flat overflate
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- Transverse og langsgående hull med spor