EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Arkiv
Varenummer:101185216

Produktbeskrivelse
- Aktivatorhode rotert med 270°
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Forriglingshåndtak
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sentreringsenhet er tilgjengelig
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- SZ 415 blokkeringsetikett for å forhindre utilsiktet lukking