EX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Varenummer:101186138
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kulereile justrbar til 500 N
- 2 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
- 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Fjærbelastede aktivatorer
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- metallhus
- Lang levetid
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-AZ 415-11/11ZPK-3D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101186138
EAN (European Article Number)4030661326009
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingEx tD A22 IP67 T60°C X
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt560g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
HoldekraftJa
Antall eksterne kontakter3
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft, minimum30N
Holdekraft, maksimum500N
tvangsbrytende vandring3,8mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 31N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,5mm
Bredde på sensor103,6mm
Høyde på sensor84,6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-10 ... +50 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 07:23