EX-AZ3350-B1R
Varenummer:101214013

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-AZ3350-B1R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214013
EAN (European Article Number)4030661446431
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt40g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelfleksibelgummiramme
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 28 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.10.2026, 19:03