EX-AZ3350-B5
Varenummer:101214012

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-AZ3350-B5
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214012
EAN (European Article Number)4030661446448
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt40g
Mekaniske data
Nøkkelvinklet
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 22 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 400 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 700 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 18:16