EX-AZ3350-B5R
Varenummer:101214014

Produktbeskrivelse
- Spesielt egnet for hengslede vern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-AZ3350-B5R
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214014
EAN (European Article Number)4030661446455
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Gobale egenskaper
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt49g
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum350mm
Nøkkelfleksibel
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 22 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 350 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.07.2026, 23:10