EX-BN 20-11Z-3G/D
Varenummer:101188634

Produktbeskrivelse
- 2 reed-kontakter
- Ex-Sone 2 og 22
- Aluminiumhus
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Ikke-kontakt prinsipp
- Skrueforbindelse
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-BN 20-11Z-3G/D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101188634
EAN (European Article Number)4030661344447
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-43-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-01-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-01-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosjonsvernsoner222
Eksplosjonsvern-kategori3D3G
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Gobale egenskaper
Aktivt prinsippMagnetisk drev
Huskonstruksjonsformrektangulær
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Aktivt områdeMetallfilm
Bruttovekt316g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
bias-magnet Ja
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
Nøkkelinngangerpå side
Aktivt områdepå side
BetjeningselementMagnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum4J
Aktueringshastighet, maksikum 18m/s
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse12 mm ... 45 mm
Note (Switching distance Sn)Aktueringsavstand opp til 45 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Gjenta nøyaktighet R0,3mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 6mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum10mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor47mm
Bredde på sensor104mm
Høyde på sensor52mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-20 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon50 g, på sinusbølge-oscillasjon
Elektriske data
Brytespenning, maksimum250VAC
Brytespenning, maksimum250VDC
Brytestrøm, maksimum3A
Bryteeffekt, maksimum120W
Bryteeffekt, maksimum120VA
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Prelltid, minimum0,3ms
Prelltid, maksimum0,6ms
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.Eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 31
Note
Note (General)Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene.Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 09:04