EX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Varenummer:101185256

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 2 og 22
- Plast bryterhus
- Ø M18
- Spesielt stor bryteravstand
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
- ingen mekanisk slitasje
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-BNS 180-12Z-2187-2-3G/D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185256
EAN (European Article Number)4030661333328
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosjonsvernsoner222
Eksplosjonsvern-kategori3D3G
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Huskonstruksjonsformsylinder, gjenget
Installasjonsbetingelser (mekaniske)kvasi-i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt46g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
KortslutningsdeteksjonJa
KortslutningsgjenkjenningJa
Antall åpnere2
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
Aktivt områdefrontside
BetjeningselementMagnet
AktivatorbryteravstandMagnet aktuator BP 6: 8 mmMagnet aktuator BP 6: 20 mmMagnet aktuator BP 8: 8 mmMagnet aktuator BP 8: 20 mmMagnet aktuator BP 10: 18 mmMagnet aktuator BP 10: 28 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 18 mmMagnet aktuator BP 15 SS: 28 mm
Støtenergi, maksimum2J
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"16mm
Sikret bryteravstand "AV"28mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel1m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires6
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensorM18
Lengde på sensor36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum120VAC
Brytespenning, maksimum120VDC
Brytestrøm, maksimum0,25A
Bryteeffekt, maksimum5W
Koblingselement1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
Brytefrekvens, maksimum5Hz
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 00:00