EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
Varenummer:101189245
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 2 og 22
- Plast bryterhus
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- ingen mekanisk slitasje
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101189245
EAN (European Article Number)4030661346885
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-44-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-24-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-24-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002544
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002544
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Eksplosjonsvernsoner222
Eksplosjonsvern-kategori3D3G
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Manufacturer declarationATEX Zone 2 and 22
Gobale egenskaper
HuskonstruksjonsformBlokk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)ikke i flukt
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt189g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KodingJa
Integrert indikator, genereltJa
Prerequisite evaluation unitJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)25.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementMagnet
Støtenergi, maksimum7J
BevegelsesretningFrontalt til den aktive flaten
Mechanical data - Switching distances
Sikret bryteravstand "PÅ"4mm
Sikret bryteravstand "AV"14mm
Merk (bryterdistanse)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Konnektor stikkkabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,25mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Materiale for kabelmantelPVC
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor13mm
Bredde på sensor33mm
Høyde på sensor25mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Elektriske data
Brytespenning, maksimum24VDC
Brytestrøm, maksimum0,1A
Bryteeffekt, maksimum1W
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippReedkontakter, ikke-kontakt prinsipp
Brytefrekvens, maksimum5Hz
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status )Lysdiodene lyser når vernedøren er åpen.
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)EX-BPS 250-3G/D
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
Note (General)Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 01:30