EX-BS655-Z22-DN-2D
Varenummer:153038067

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
- metallhus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Plattformkonsept med forskjellige funksjonelle enheter
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-BS655-Z22-DN-2D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153038067
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataATEXIECEx
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner21
Eksplosjonsvern-kategori2D
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeStøpt jern, lakkert
Materiale for dekselStøpt jern, lakkert
Bruttovekt5.072g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippMoment
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.08.2026, 01:03