EX-EBG665.O
Varenummer:101197406

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
- Egnet for tøff bruk
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-EBG665.O
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197406
EAN (European Article Number)4030661599403
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Tillatelser - Standard
DataATEXIECExINMETRO
Gobale egenskaper
DesignMonteringshus
KapslingsmaterialeRustfritt stål (V4A)
Farge på husoverdelenSølv
Farge på tetningenblack
Bruttovekt1.800g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
JordforbindelseJa
Antall kommandoposisjoner5
Antall kabelgjennomføringer2
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenhøyre og venstre
Monteringwith M6x12 threaded holes on the back
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1,2Nm
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen12Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M25 x 1,5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 13mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum18mm
Diameter for kabelgjennomføringen25,5mm
Material of the cable glantMetal, V2A
Mekaniske data - mål
Lengde324mm
Bredde110mm
Høyde88mm
Monteringshull22,3mm
Avstand60 x 137mm
Senteravstand for boringer60mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.10.2026, 02:57