Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-M 330
  2. EX-M 330 Spring rod lever AF
EX-M 330 Spring rod lever AF

EX-M 330 Spring rod lever AF

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Kan aktiveres fra enhver retning
  • Elastisiteten i fjæren tillater krumming over maks. brytevinkel på 15°
  • Ex-Sone 22
1 Produkter
EX-MAF 330-11Y-3D

EX-MAF 330-11Y-3D

Art. nr. 131207964

Position switch

1 resultatet funnet