EX-MAF 330-11Y-3D
Varenummer:101207964
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Elastisiteten i fjæren tillater krumming over maks. brytevinkel på 15°
- Ex-Sone 22
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-MAF 330-11Y-3D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207964
EAN (European Article Number)4030661373324
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataATEX (Konformitätserklärung)
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner22
Eksplosjonsvern-kategori3D
Eksplosjonsvern-merkingD II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for stangenMetallfilm
Bruttovekt251g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementFjærarm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum4J
Contact opening2 x 0,5 mm
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Repeat accuracy of switching points0,02mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor40mm
Bredde på sensor40mm
Høyde på sensor184,5mm
Diameter på staven8mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-15 ... +80 °C
sjokkresitanse50 g / 6 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippMoment
Kontaktomslagstid, maksimum10ms
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.10.2026, 08:49