EX-RB
Varenummer:101205148

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101205148
EAN (European Article Number)4030661588582
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-05
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000200
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000200
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1
VersjonFrontplatemontering
DesignRund
ForseglingstypeFormtettinger
Materialet i frontringBrass, chrome plated
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt15g
Mekaniske data
MonteringSkruer
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1,5mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.11.2026, 00:03