EX-RDLMWS
Varenummer:101197356

Produktbeskrivelse
- Opplyst trykknapp
- Ex-Sone 1 og 21
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RDLMWS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197356
EAN (European Article Number)4030661599717
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner122122
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst trykknapp
DesignRundTastetrykk
ForseglingstypeMembran
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringStainless steel (V4A)
Farge for BetjeningsdelHvit
Bruttovekt59g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
membranJa
Antall kontaktelementer, maksimum2
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Aktiveringsslag4mm
MonteringSentralmutter
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
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
inkludert ved leveringInkludert festeflens (RLM) bestående av: monteringsflens og kontaktholder med kontaktsikringer og 2x stempelsegmenter
Note
Note (General)Membranen beskytter knappen mot slipestøv eller andre klebrige, tyktflytende stoffer.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.11.2026, 12:50