EX-RDP40GB
Varenummer:101193560

Produktbeskrivelse
- trykknapp i fast posisjon
- Ex-Sone 1 og 21
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RDP40GB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101193560
EAN (European Article Number)4030661602325
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-12
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001038
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001038
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner122122
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignRund
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materialet i frontringAluminium
Farge for Betjeningsdelgul
Bruttovekt125g
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Aktiveringsslag4mm
Mekaniske data - mål
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
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
inkludert ved leveringInkludert festeflens (RLM) bestående av: monteringsflens og kontaktholder med kontaktsikringer og 2x stempelsegmenter
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 23:03