EX-RDTSW
Varenummer:101197336

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
- Trykknapp
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RDTSW
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197336
EAN (European Article Number)4030661490519
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
inkludert ved leveringInkludert festeflens (RLM) bestående av: monteringsflens og kontaktholder med kontaktsikringer og 2x stempelsegmenter
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner122122
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
VersjonTrykknapp
DesignRundTastetrykk
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materiale for kuppelBrass, coated
Materialet i frontringBrass, chrome plated
Farge for BetjeningsdelSvart
Farge for frontringenSølv
Bruttovekt67g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
monteringsflensJa
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
Aktiveringsslag4mm
Støtenergi, maksimum7J
Typisk aktiveringskraft for trykknappen1,5N
Mekaniske data - mål
Installasjonshøyde11mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Høyde på berøringsoverflaten0,5mm
Diameter på berøringsoverflate28mm
Frontringens diameter39,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand40 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-20 ... +55 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.11.2026, 14:59