EX-RMLHRT
Varenummer:101197359

Produktbeskrivelse
- Opplyst signal
- Ex-Sone 1 og 21
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RMLHRT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197359
EAN (European Article Number)4030661599687
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000223
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000223
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner122122
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignHøy kalottRund
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materialet i frontringAluminium
Fargen på kuppelenrød
Bruttovekt60g
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Aktiveringsslag4mm
Mekaniske data - mål
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Omgivelsesbetingelser
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 g
sjokkresitanse<50 g (EN 60068-2-27)
inkludert ved levering
inkludert ved leveringInkludert festeflens (RLM) bestående av: monteringsflens og kontaktholder med kontaktsikringer og 2x stempelsegmenter
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2026, 19:28