EX-RS655-Z22-DS-2D
Varenummer:153038066

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RS655-Z22-DS-2D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)153038066
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataATEXIECEx
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner21
Eksplosjonsvern-kategori2D
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Manufacturer declaration, zone121
Gobale egenskaper
StandardEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KapslingsmaterialeStøpt jern, lakkert
Materiale for dekselStøpt jern, lakkert
Lengden på trekk, maksimum100m
Bruttovekt5.072g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle N300
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Actuation directionAktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M25 x 1,5
Konnektor stikkFjærtrinseforbindelse
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-40 ... +70 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning300 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
BryteprinsippMoment
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Trekkwire-nødstoppbrytere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.08.2026, 09:39