EX-RWTS32.1
Varenummer:101197384
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Velgerbryter med fjærretur
- Ex-Sone 1 og 21
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-RWTS32.1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101197384
EAN (European Article Number)4030661599540
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
inkludert ved levering
inkludert ved leveringInkludert festeflens (RLM) bestående av: monteringsflens og kontaktholder med kontaktsikringer og 2x stempelsegmenter
Tillatelser - Standard
DataATEXINMETRO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner122122
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
DesignRund
Materialet i identifikasjonsplateRustfritt stål (V4A)
Materialet i frontringAluminium
Bruttovekt75g
Klassifisering
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
Mekaniske data
Aktiveringsslag4mm
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.11.2026, 12:48