EX-RZSO/V4A
Varenummer:101205151

Produktbeskrivelse
- Rustfritt stål (V4A)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-RZSO/V4A
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101205151
EAN (European Article Number)4030661588575
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-25
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-25
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000624
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000624
Gobale egenskaper
StandardEN ISO 13849-1
VersjonInskripsjonsetikett
Installasjonsbetingelser (mekaniske)Selvklebende
KapslingsmaterialeRustfritt stål
Fargen for kapslingSølv
Bruttovekt15g
Mekaniske data - mål
Lengde49,5mm
Bredde39,8mm
Høyde0,2mm
Monteringshull22,5mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.11.2026, 00:03