EX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
Varenummer:101199296

Produktbeskrivelse
- Låsesylinder på nederste side
- Aluminiumhus
- Ex-Sone 1 og 21
- Tetthetsgrad IP65
- Vaktlåseenhet
- metallhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-SHGV/B01/109+BOW-2GD
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101199296
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Eksplosjonsvernsoner121
Eksplosjonsvern-kategori2D
Eksplosjonsvern-merkingD II 2GD Ex h 85°C X
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeAluminium / stål kromatert
Materialet for husbelegglakkert
Materialet i sylinderlåsenStål
Fargen for kapslingSvart
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt450g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger4
Number of keys1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Klemmekraft, maksimum1.750N
Holdekraft5N
Nøkkelnummer109
Mekaniske data - mål
Lengde87mm
Bredde40mm
Høyde103mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 11:26