EX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Varenummer:101200416

Produktbeskrivelse
- Låsesylinder på venstre side
- Ekstra frontal låsesylinder
- Aluminiumhus
- Ex-Sone 1 og 21
- Tetthetsgrad IP65
- Vaktlåseenhet
- metallhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-SHGV/LD1/118/39+BOW-2G/D
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101200416
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Eksplosjonsvernsoner121
Eksplosjonsvern-kategori2D
Eksplosjonsvern-merkingD II 2GD Ex h 85°C X
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeAluminium / stål kromatert
Materialet for husbelegglakkert
Materialet i sylinderlåsenStål
Fargen for kapslingSvart
Farge på nøkkelenSølv
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)Sølv
Bruttovekt450g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger4
Number of keys2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 14119950N
Klemmekraft, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Key number of primary key118
Key number of secondary key39
Mekaniske data - mål
Lengde87mm
Bredde87mm
Høyde103mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjonMotstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
Note
Note (General)Ekstra låsesylinder i front bare ved utførelse "L" og "R"
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 01:51