EX-SLC440-ER-1130-30-H
Varenummer:103047642

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
- Oppløsning 14 og 30 mm
- Integrert kontaktorkontroll
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseEX-SLC440-ER-1130-30-H
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103047642
EAN (European Article Number)4030661619224
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Tillatelser - Standard
DataATEX
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner121
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialeShatterproof glass
Reaksjonstid, maksimum20ms
Responstid med strålekoding A, maksimum27ms
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperreJa
Kontaktorovervåkning integrertJa
Lysstrålekoding Ja
UtblendingsfunksjonJa
7-segmentsdisplayJa
Integrert indikator, status Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Antall sikre digitale utganger2
Antall stråler56
Klassifisering
StandardEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-14
Mekaniske data
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum4m
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum20m
Bølgelengde for laserdiode850nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkStikkontakt
Kabling av stik, mottakerKonnektorplugg M12, 8-polet
Kabling av stik, senderKonnektorplugg M12, 4-polet
Mekaniske data - mål
Bredde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66
Arbeidstempratur-25 ... +50 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand24V
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum0,25A
Sikkerhetsutgangshort-circuit proof, p-type
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSett med 2 monteringsvinkler
Tilbehør
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Note
Note (General)Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 16:49