Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-T 335 Vinklet arm med rulle 3K
  2. EX-T 335 angle roller lever 3K
EX-T 335 angle roller lever 3K

EX-T 335 angle roller lever 3K

  • Ex-Sone 1 og 21
  • Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
1 Produkter
EX-T3K335-11Y

EX-T3K335-11Y

Art. nr. 101212078

EX-Position switch with safety function

1 resultatet funnet