Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. EX-T 335 Arm med rulle 7H-2138
  2. EX-T 335 roller lever 7H-2138
EX-T 335 roller lever 7H-2138

EX-T 335 roller lever 7H-2138

  • Ex-Sone 1 og 21
  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50041
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
2 Produkter
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Art. nr. 101212070

EX-Position switch with safety function

EX-T4V7H335-02Y-2138

EX-T4V7H335-02Y-2138

Art. nr. 101212069

EX-Position switch with safety function

2 resultatet funnet