EX-T4V7H335-11Y
Varenummer:151212066

Produktbeskrivelse
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål
Vennligst logg inn for å se priser