EX-T4VH 355-11Z-3G/D
Arkiv
Varenummer:101193946

Produktbeskrivelse
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5