EX-TS335-20Y
Varenummer:101211816
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 1 og 21
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseEX-TS335-20Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101211816
EAN (European Article Number)4030661448763
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataATEXcULusIECExPESO
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standardEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Eksplosjonsvernsoner121
Eksplosjonsvern-kategori2D2G
Eksplosjonsvern-merkingD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041B
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt320g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Støtenergi, maksimum7J
Aktiviseringskraft, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum 7mm
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum12mm
Kabeldimensjon, minimum1 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor103,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)+50°C
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)+55°C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm5A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori DC-1324VDC
Koblingselement2 NO-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Prelltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens1.800/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringEks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring
Note
Note (General)Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.08.2026, 11:41