EX-Z3K 335-11Z-3G/D
Arkiv
Varenummer:101193996

Produktbeskrivelse
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- Ex-Sone 2 og 22
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Aktivering fra bunnen parallelt med bryteren, derfor bare egnet for små maskinhus.