EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
Arkiv
Varenummer:101190020

Produktbeskrivelse
- Ex-Sone 2 og 22
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål