EX-ZR 235-11Z-3D
Arkiv
Varenummer:101189789

Produktbeskrivelse
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5