EX-ZS 335-11Z-3G/D
Arkiv
Varenummer:101188901

Produktbeskrivelse
- Snappfeste med konstant kontakttrykk opp til brytepunktet
- Ex-Sone 2 og 22
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5