FB-PE-8I-8O
Varenummer:137002774

Produktbeskrivelse
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseFB-PE-8I-8O
Artikkelnummer (bestillingsnummer)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001599
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001599
Gobale egenskaper
StandardEN 61131-2IEC 61131-2
Bruttovekt110g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Grensesnitt for feltboksYes
Egnet for NØD-AV Ja
Integrert indikator, diagnoseJa
Integrert indikator, tilførselsspenningJa
Antall sikre digitale innganger 2
Antall digitale innganger8
Antall digitale utganger8
Klassifisering - sikkerhetsinngang 2-kanal
NoticeThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mekaniske data
MonteringFlate monteringshull
Type of the fixing screws6x M4
Tightening torque of the fixing screws, maximum1,5Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum0,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, minimum24AWG
Ledertverrsnitt, maksimum20AWG
Konnektor (mekanisk)cage terminals
Mekaniske data - mål
Lengde125mm
Bredde40mm
Høyde17,6mm
Hulldiameter4,8mm
Avstand30 x 57,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP00
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-65 … 8,4 Hz, Amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, med 1 g
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum4.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,5kV
Overvoltage categoryI
Forurensningsgrad1
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -25 % / +25 % (stabilisert PELV)
Driftsstrøm, maksimum850mA
Strøm uten belastning I0, typisk25mA
Merkespenning24VDC
driftssstrøm1.000mA
NoteThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Elektriske data - digitale innganger
Designation, Digital inputsIn 1 ... In 8
Inngangssignal, høyt signal "1"11 ... 30 V
Inngangssignal, lavt signal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Elektriske data - Digital utgang
Designation, Digital outputsOut 1 ... Out 8
Voltage drop Ud, maximum2V
Versjon koblingselementershort-circuit proof, p-type
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Elektriske data - Diagnoseinnganger / FB-grensesnitt
Driftsstrøm ved 24 V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Statusvisning - LED 01
LED statusPower LED device port
LED position"Pwr": Module
LED-fargegrønn
Statusvisning - LED 02
LED statusError LED device port
LED position"Err": Module
LED-fargerød
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.09.2026, 09:31