FR-20-PSM4
Varenummer:103005570
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kompakt miniatyrkonstruksjon
- Økonomisk løsning
- Klart synlig LED-lyskilde
- Polariseringsfilter integrert
- Manipuleringssikker sensorversjon
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseFR-20-PSM4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-06-03-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001855
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001855
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Mekaniske data
Rekkevidde, minimum50mm
Rekkevidde, maksimum3.500mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M8, 4-polet
Mekaniske data - mål
Bredde på sensor12mm
Høyde på sensor20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP69K
inkludert ved levering
inkludert ved levering1x Refleksjonslysbarriere
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.08.2026, 05:51