FWS 2106 C UE: 24...230V AC/DC
Varenummer:101181692
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Registrerer stillstand ved hjelp av 2 impulssensor(er)
- 1 sikkerhetskontakt
- 2 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseFWS 2106 C UE: 24...230V AC/DC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101181692
EAN (European Article Number)4030661327006
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Klimatisk stressBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert
Bruttovekt285g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon Ja
TilbakemeldingskretsJa
Tilbakestill kantdeteksjonJa
Integrert indikator, status Ja
Antall lysdioder1
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon2
Antall sikkerhetskontakter1
Antal signalutganger2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
PFH-verdi1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Stopp-kategori0
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715
Mechanical data - Connection technique
TerminaltilordningerIEC/EN 60947-1
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5Stiv eller fleksibel
Kabeldimensjon, minimum0,2 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,6Nm
Mekaniske data - mål
Bredde45mm
Høyde100mm
Dybde121mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for husetIP40
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassenIP54
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur+0 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning4,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Type spenningsområdeACDC
Merkespenning24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum253VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum253VAC
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum20,4VDC
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum253VDC
Elektriske strømforbruk, maksimum5W
Kontaktmotstand, maksimum0,1Ω
Merknad (kontaktmotstand)I ny tilstand
Materiale for kontakter, elekriskAg-Ni + Au
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum6A
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1"10 … 30 VDC
Inngangssignal, lavt signal "0"0 … 2 VDC
Ledemotstand, maksimum40Ω
Integrert systemdiagnose (ISD)
Note (ISD -Faults)Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD.
FaultsBrudd på forbindelsen til de induktive nærhetsbryterneFeil på en kanal som blir evaluertFeil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulenFeil på nærhetsbryterneSikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)Trygg stillstandsovervåking
Note
Note (General)Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Dersom bare en indkutiv nærhetsbryter er koblet til stillstandsmonitoren, må stillstandsfrekvensene være indentiske og inngangene X2 og X4 må være overkoblet.For å overvåke en vaktdør på anlegg med farlige fortløpende bevegelser opp til PL d og kategori 3For egnet IFL-serie p-type induktive nærhetsbrytere, se "Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik".ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget.Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand.Solenoidsperren kan åpnes når den feilsikre stillstandsmonitoren har registrert at fremoverbevegelsen er avsluttet ved hjelp av to induktive nærhetsbrytere. Når knappen (E) aktiveres, tilføres viklingen på solenoidsperren strøm.Stillstandsovervåking for åpning av solenoidsperrer
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 22:22