G150-075T02/02Y-1601-2
Varenummer:103041920

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG150-075T02/02Y-1601-2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103041920
EAN (European Article Number)4030661558912
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
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere4
Antall, Åpner (NC), venstre 2
Antall, Åpner (NC), høyre2
Antall kameraer6
Antall kammer 90°2
Justerbare kammer foranYes
Mekaniske data
Monteringfloor mounting
Utvekslingsforhold1:75
Type akselmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde120mm
Høyde114mm
Sjaktlengde44mm
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
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
Koblingselement venstreT 697-01-1
Koblingselement høyreT 697-01-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 03:47