G150-075Z22/22Y-FL2
Varenummer:101215641

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG150-075Z22/22Y-FL2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt1.650g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere4
Antall, Åpner (NC), venstre 2
Antall, Åpner (NC), høyre2
Antall lukkere4
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre2
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre2
Mekaniske data
Monteringmonteringshulltopp
Utvekslingsforhold1:75
Type akselmonteringFull shaft
Type monteringsflensFL2
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde160mm
Høyde175mm
Sjaktlengde36mm
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Koblingselement venstreZ 6881-11-1
Koblingselement høyreZ 6881-11-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.09.2026, 15:06