G50-025M44Y-2383
Varenummer:101157558

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG50-025M44Y-2383
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101157558
EAN (European Article Number)4030661180557
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt1.329g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere4
Antall, Åpner (NC), venstre 4
Antall lukkere4
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre4
Antall kammer 30°2
Antall kammer 90°1
Antall kammer 180°1
Justerbare kammer foranYes
Mekaniske data
Monteringfloor mounting
Utvekslingsforhold1:25
Type akselmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde120mm
Høyde114mm
Sjaktlengde44mm
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Koblingselement venstreM 697-11-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.07.2026, 11:48