G50-035Z11/11Y
Varenummer:101166492

Produktbeskrivelse
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseG50-035Z11/11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101166492
EAN (European Article Number)4030661215433
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt1.230g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall, Åpner (NC), venstre 1
Antall, Åpner (NC), høyre1
Antall lukkere2
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre1
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre1
Mekaniske data
Monteringmonteringshull
Utvekslingsforhold1:35
Type akselmonteringFull shaft
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
Mekaniske data - mål
Lengde244mm
Bredde120mm
Høyde114mm
Sjaktlengde44mm
sjaktdiameter12mm
Toleranse for akseldiameterenh8
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Koblingselement venstreZ 6881-11-1
Koblingselement høyreZ 6881-11-1
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.10.2026, 18:37